Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 31-10-2021
Recomendación de producto alternativo:
5302123
- Referencia:
- DK 5501.225
- Descripción producto
- Contrarresta una torsión de las guías perfil en caso de una distribución desigual de la carga. Se fija directamente entre la guía perfil y un perfil de montaje sobre el nivel de montaje exterior del armazón TS.
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Pintada
- Color
- RAL 9005
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Adecuado para
- Tipo de armario: TS IT
Anchura: 600 mm - Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso/UE
- 0,182 kg
- Código arancelario
- 83024900
- EAN
- 4028177706729
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descripción producto
- Fijacion adicional 19'' para ancho 600mm