Guías deslizantes, 1 UA, variables en profundidad para VX IT, TE

Referencia: DK 7063.752

Para armarios de servidores y redes con dos niveles de montaje en pulgadas, para fijación a guías perfil en forma de U y L, marco de montaje 482,6 mm (19") y en TE, extraible.

Referencia:
DK 7063.752
Descripción producto
Para la fijación directa al troquel del sistema de 482,6 mm (19") de los perfiles de fijación. La guía deslizante se alarga a la longitud necesaria y se fija entre el nivel de montaje frontal y posterior a la retícula de 19".
Ventajas
Sin pérdida de UA
Gracias a la delgada superficie de apoyo de aprox. 0,8 mm de grosor, en general, no se sobrepasa la retícula UA, siempre y cuando los componentes no superen la altura máx. de 43,5 mm. También es posible situar varios aparatos superpuestos sin desplazamiento.
Aplicación
Para montaje al nivel de fijación frontal
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Posibilidades de montaje
Para fijación entre el nivel de montaje de 19" frontal y posterior
Capacidad de carga
20 kg de carga estática
Observación
Superficie de apoyo efectiva en cada lado 30 mm
Superficie de apoyo
Anchura: 30 mm
Distancia niveles
550 ‐ 750 mm
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso/UE
2,958 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177625457
ETIM 7.0
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Descripción producto
DK GUIAS DELIZANTES 20KG, PROF.540-750MM
Documentos
Info sheet