Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 30-06-2022
Recomendación de producto alternativo:
5501450
- Referencia:
- DK 7963.710
- Descripción producto
- Para montaje entre el nivel de fijación de 19" frontal y el posterior. Las guías deslizantes soportan componentes en pulgadas de elevado peso.
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Distance between mounting levels
- 795 mm
- Load capacity static
- 800 N
- Superficie de apoyo
- Anchura: 85 mm
Profundidad: 724 mm - Adecuado para
- Tipo de armario: TE 8000
- Dimensiones de montaje
- Installation depth for components: 482,6 mm
Anchura de montaje para componentes: 19" - Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso/UE
- 3,712 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177443976
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descripción producto
- DK GUIA DESLIZANTE P/ TE/FR(I)