Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 31-01-2020
El artículo es sustituido por:
8613181
Guías deslizantes para perfil de adaptación TS, fijación por ambos lados
Referencia: TS 8613.180
Con fijación bilateral entre los perfiles de adaptación frontales y posteriores de 482,6 mm (19") o las piezas de adaptación de 482,6 mm (19").
- Referencia:
- TS 8613.180
- Descripción producto
- Montaje entre el perfil de adaptación frontal y posterior de 482,6 mm (19") o la pieza de adaptación de 482,6 mm (19").
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Adecuado para
- Tipo de armario: TS 8
Profundidad: = 800 mm - Dimensiones de montaje
- Installation depth for components: 482,6 mm
Anchura de montaje para componentes: 19" - Unidad de embalaje
- 10 pza(s).
- Peso/UE
- 6,33 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177212244
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descripción producto
- TS GUIAS DESLIZANTES PARA 800mm, 10uds.