Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 31-10-2021
Recomendación de producto alternativo:
5302035
- Referencia:
- DK 5501.480
- Ventajas
- Rápido montaje por una sola persona, sin herramientas, desde el frontal del rack
- Las tres perforaciones de fijación del troquel del sistema EIA están disponibles para el atornillado del componente de montaje.
- En el TE 8000, alternativamente, es posible realizar una fijación directa al troquel del sistema de 482,6 mm (19")
- Aplicación
- Para montaje al nivel de fijación frontal
- Para soportar elementos de elevado peso
- Para adaptación a distancias de niveles de 19" individualizadas
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Posibilidades de montaje
- Guías perfil en L de 482,6 mm (19), delante y detrás
- Marco de montaje de 482,6 mm (19), delante y detrás
- Guías perfil de 19" Standard en el VX IT
- Capacidad de carga
- 1500 N
- Observación
- Superficie de apoyo efectiva en cada lado 25 mm
- Adecuado para
- Tipo de armario: TS IT
VX IT
TE
TX CableNet - Distancia niveles
- 600 ‐ 900 mm
- Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso/UE
- 3,75 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177679030
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descripción producto
- Guía de deslizamiento 150kg prof. 600-90 variable en profundidad
- Documentos
- Instrucciones