- Referencia:
- VX 8613.181
- Descripción producto
- Montaje entre el perfil de adaptación de 19" frontal y posterior o la pieza de adaptación de 19".
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Adecuado para
- Tipo de armario: VX
Profundidad: = 800 mm
- Dimensiones de montaje
- Anchura de montaje para componentes: 19"
- Unidad de embalaje
- 10 pza(s).
- Peso/UE
- 8,82 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177939004
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descripción producto
-
VX Guía deslizante para perfil adaptación 19", fij. bilateral, pr. 800