Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 20-01-2021
El artículo es sustituido por:
5302001
Chapas de conducción del aire para marco de montaje de 19" TS IT
Referencia: DK 5501.865
Para separar entre sí las zonas frías y calientes dentro de un armario con cerramiento cúbico del pasillo o en caso de utilización de un sistema LCP.
- Referencia:
- DK 5501.865
- Descripción producto
- Con escobilla perimetral para el cierre libre de colisiones en los sistemas de barras instalados en el nivel de montaje exterior.
- Aplicación
- Para separar entre sí las zonas frías y calientes dentro de un rack con cerramiento cúbico del pasillo o en caso de utilización de un sistema LCP.
- Material
- Chapa de acero
Panel ciego: plástico, UL 94-HB, sin halógenos
Escobilla: plástico, UL 94-HB - Superficie
- Pintada
- Color
- RAL 9005
- Unidad de envase
- 2 pantallas verticales
2 pantallas horizontales
4 escobillas
Incl. material de fijación
1 panel ciego, 3 UA - Observación para el montaje
- Las pantallas verticales y horizontales con escobilla pueden montarse para el cierre tanto al marco de montaje de 19" frontal como al posterior.
- Adecuado para
- Anchura: 800 mm
Altura: 1.200 mm - Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 6 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177679214
- ETIM 7.0
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Descripción producto
- Chapa conducto aire 800x1200, RAL 9005 for TS IT mountingframe
- Documentos
- Info sheet