Asa de puente

Referencia: CP 6107.100

Para montaje en superficies rectas.

Referencia:
CP 6107.100
Descripción producto
Para la fijación horizontal o vertical a la pared de la caja de: Comfort-Panel, Optipanel, demás superficies o cajas.
Material
Soporte asa: cinc fundido a presión
Tapas: plástico
Tubo asa: aluminio
Superficie
Tubo asa: texturizado
Color
Soporte asa: RAL 7035
Tapas: semejante a RAL 7035
Tubo asa: semejante a RAL 9006
Unidad de envase
Tubo asa
2 soportes asa
Incl. material de fijación
Observación
Para el montaje se precisan taladros de fijación y superficies sin aletas
En el Comfort-Panel con ejecución con aletas pueden realizarse las fresas correspondientes. Para ello indicar en la caja de mando "preparado para el asa CP 6107.XXX“
OUT_SUITABLE_FOR_FRONT_PANEL_HEIGHT
≥ 7 UA
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso/UE
0,499 kg
Código arancelario
79070000
EAN
4028177229679
ETIM 7.0
EC002626
ECLASS 8.0
27189266
Descripción producto
CP ASA DE PUENTE P/CAJA 7UA, JGO.= 2 SOPORTES + 1 TUBO ASA
Documentos
Info sheet