Asa de puente

Referencia: CP 6107.200

Para montaje en superficies rectas.

Referencia:
CP 6107.200
Descripción producto
Para la fijación horizontal o vertical a la pared de la caja de: Comfort-Panel, Optipanel, demás superficies o cajas.
Material
Soporte asa: cinc fundido a presión
Tapas: plástico
Tubo asa: aluminio
Superficie
Tubo asa: texturizado
Color
Soporte asa: RAL 7035
Tapas: semejante a RAL 7035
Tubo asa: semejante a RAL 9006
Unidad de envase
Tubo asa
2 soportes asa
Incl. material de fijación
Observación
Para el montaje se precisan taladros de fijación y superficies sin aletas
En el Comfort-Panel con ejecución con aletas pueden realizarse las fresas correspondientes. Para ello indicar en la caja de mando "preparado para el asa CP 6107.XXX“
Adecuado para anchura de panel frontal
482,6 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso/UE
0,592 kg
Código arancelario
79070000
EAN
4028177229686
ETIM 7.0
EC002626
ECLASS 8.0
27189266
Descripción producto
CP ASA DE PUENTE P/CAJA 19'' (2 ASAS SOPORTE,1 TUBO ASA)
Documentos
Info sheet