Prolongación interfaz con conexión mural

Referencia: SZ 2482.700

Para alargar interfaces en el interior del armario - por ej. de PC's industriales y conectores - hasta el exterior del armario.

Referencia:
SZ 2482.700
Ejecución
Hembra RJ45 mural sobre macho interior
Descripción producto
Para la prolongación de interfases en el interior del armario, por ej. de PC's industriales y conectores, hasta el exterior del armario. La conexión mural precisa el mismo espacio que una tecla.
Ventajas
Acceso rápido para tareas de mantenimiento
El grado de protección del armario se mantiene
La contratuerca se incrusta al ser atornillada en la pintura, estableciendo el contacto
Tapón de protección no desmontable
Material
Caja: latón
Tapa: aluminio
Junta: Poliamida
Superficie
Armario: niquelado
Tapa: anodizada
Longitud
0,5 m
Dimensiones
Longitud: 0,5 m
Para grosor de pared (máx.)
1 ‐ 6 mm
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP67 con tapa de protección cerrada
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso/UE
0,08 kg
Código arancelario
85444290
EAN
4028177550216
ETIM 7.0
EC001408
ECLASS 8.0
19059205
Descripción producto
SZ PROLONGACION INTERFACE 0,5 M CON CONEXIÓN MURAL Y MÓDULO RJ45
Documentos
Info sheet