Marco de montaje, cubierta de interfaz modular

Referencia: SZ 2482.330

Aplicación universal, para un acceso rápido a interfaces y tomas de alimentación, la caja en cuestión permanece cerrada.

Referencia:
SZ 2482.330
Ejecución
Marco de montaje doble, con cubierta metálica
Descripción producto
Posibilidad de aplicación universal donde se precise un rápido acceso a interfaces y bases de enchufes. El armario permanece cerrado y se evitan las influencias ambientales y los accesos no autorizados.
Funcionamiento
El marco de montaje está provisto por una cubierta, que encaja con un ángulo de abertura de 90 a 180° en varios niveles.
El cierre a presión proporciona una estanqueidad segura. En caso necesario puede bloquearse.
Material
Cierre: Policarbonato
Marco de montaje y cubierta metálica: Cinc fundido a presión
Superficie
Marco de montaje y cubierta metálica: niquelado mate
Color
Cierre: RAL 7024
Bornes roscados: amarillo (RAL 1016)
Sección de montaje
Ancho escotadura: 117 mm
Altura escotadura: 91 mm
Posibilidades de montaje
En cajas pequeñas y armarios compactos como interfaz de programación para mandos
En distribuidores TI e industriales como acceso para el mantenimiento de las redes
En armarios PC y sistemas de pupitre para un cierre temporal de aparellaje adicional
En centros de trabajo industriales móviles para la rápida conexión a estructuras de red existentes
En sistemas de Comando-Panel para la programación y el mantenimiento de componentes integrados
Dimensiones
Anchura: 130 mm
Altura: 120 mm
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 65 con la cubierta cerrada y con un montaje adecuado
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso/UE
0,62 kg
Código arancelario
85369095
EAN
4028177490680
ETIM 7.0
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Descripción producto
SZ MARCO DE MONTAJE C/ CUBIERTA METALICA DOBLE
Aprobaciones
C-UR
UR + C-UR (recognized)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Documentos
Info sheet