- Referencia:
- VX 8001.239
- Descripción producto
- Para una compensación variable en la zona del suelo.
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Dimensiones
- Anchura: 490 mm
Profundidad: 115 mm - Adecuado para
- Anchura: = 600 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 0,84 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177948815
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descripción producto
- VX Chapa entrada cables deslizante WD: 600x115 mm