Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 15-01-2019
El artículo es sustituido por:
8620900: 8620900
8620901: 8620901
- Referencia:
- TS 8800.200
- Descripción producto
- Divide armarios TS o SE de 1200 mm de ancho en dos mitades.
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- 1 ángulo para la derecha
1 ángulo para la izquierda
2 piezas de compensación para la zona superior
Incl. material de fijación - Posibilidades de montaje
- dos placas de montaje una junto a la otra: Dos placas de montaje (de armarios de 600 mm de ancho) en un armario de 1200 mm de ancho permiten un emplazamiento independiente y una sencilla manipulación. Para este montaje se precisan 4 carriles de montaje 18 x 38 mm abajo, correspondientes a la profundidad del armario y 1 chasis de montaje PS 23 x 73 mm arriba, correspondiente a la profundidad del armario
- Carriles soporte del sistema, montados a la izquierda: Mientras los carriles soporte aguantan componentes de elevado peso, el espacio del suelo permanece libre para por ej. facilitar la entrada de cables. Para este montaje se precisan 2 guías de entrada de cables y 1 carril de montaje TS 18 x 38 mm, correspondiente a la profundidad del armario
- Guía entrada de cables, montada a la izquierda: En armarios de 1200 mm de ancho la subdivisión permite configurar individualmente la entrada y el guiado de cables a izquierda y derecha en el armario. Para este montaje se precisa 1 guía entrada de cables y 1 carril de montaje TS 18 x 38 mm, correspondiente a la profundidad del armario
- Observación para el montaje
- Los accesorios adicionales necesarios dependen de las posiciones de montaje descritas
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 0,74 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177212565
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descripción producto
- TS SUBDIVISION 1200MM
- Documentos
- Instrucciones