Caja de bases de enchufe para luminaria LED

Referencia: SZ 2500.711

La caja de bases de enchufe crea, en combinación con la iluminación LED, un sistema modular flexible para aplicación internacional.

Referencia:
SZ 2500.711
Descripción producto
La caja de bases de enchufe crea, en combinación con la iluminación LED, un sistema modular flexible para aplicación internacional.
Ventajas
Los mismos accesorios de conexión que para la luminaria LED
Posibilidad de montaje en cascada con iluminación LED
Posibilidad de montaje flexible en todo el armario y en el marco tubular de puerta
Posicionamiento ergonómico de la caja de bases de enchufe en superficies
Sin necesidad de cableado adicional gracias a una técnica de conexión sencilla y a la integración en el circuito de la iluminación LED
Material
Plástico
Color
RAL 7016
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Posibilidades de conexión
Alimentación, 3 polos
Cableado de paso, 3 polos
Clase de protección
II (aislado)
Observación
Según la aplicación, se precisa un cableado de paso o una alimentación trifásica
Dimensiones
Anchura: 163 mm
Altura: 68 mm
Profundidad: 43,5 mm
Campo de temperatura de servicio
-20 °C...55 °C
Enchufes
GB (tipo G, BS 1363)
Tensión de servicio
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso/UE
0,281 kg
Código arancelario
85369095
EAN
4028177956889
ETIM 7.0
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Descripción producto
SZ Caja de bases de enchufe para luminaria LED, UK (tipo G, BS 1363), 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, 1 P.
Explicaciones
Declaración de conformidad
Documentos
Instrucciones
Otras informaciones