Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 31-01-2019
Por favor tenga en cuenta la ejecución modificada de la recomendación de producto alternativo::
PRO64749
- Referencia:
- SZ 4139.180
- Ejecución
- sin interruptor de puerta
- Unidad de envase
- Luminaria para armarios
Elemento luminoso
Cubierta del medio de luz
Incl. material de fijación - Potencia
- 18 W
- Ballast
- Unidad de alimentación de amplia gama
- Posibilidades de conexión
- Alimentación a través de conector
- Interruptor de puerta
- Cableado de paso (montaje en serie de lámparas)
- Elemento luminoso
- Tubo fluorescente, zócalo G13
- Clase de protección
- I (fusible)
- Interruptor (tipo)
- Integrado, encendido/apagado/func. como interruptor de puerta
- Light cover
- Sí
- Tipo de montaje de la luminaria
- atornillado
- Rated impulse withstand voltage, phase to earth
- 1000 V c.a.
- Tensión de impulso fase a fase
- 500 V c.a.
- Tensión de aislamiento
- 500 V c.c./1s
- Posibilidades de montaje
- Perfil horizontal TS del bastidor de techo: directo
- Perfil vertical TS, SE: con escuadra de adaptación TS
- Perfiles SE delante y detrás del bastidor de techo: con escuadra de adaptación TS
- Perfiles SE en el lateral del bastidor de techo: directo
- AE, CM, TP: con ángulo universal
- AE: con carril para montaje interior
- Dimensiones
- Anchura: 682 mm
Altura: 117 mm
Profundidad: 50 mm - Campo de temperatura de servicio
- -15 °C...45 °C
- Enchufes
- D, Schuko (tipo F, CEE 7/4)
- Campo de temperatura de almacenaje
- -20 °C...70 °C
- Tensión de servicio
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Ejecución base de enchufe
- D, Schuko (tipo F, CEE 7/4)
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 2,32 kg
- Código arancelario
- 94054990
- EAN
- 4028177092341
- ETIM 7.0
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Descripción producto
- SZ LUMINARIA ESTANDAR 18W. Ancho 682mm. 100/230V, 50/60HZ
- Documentos
- Instrucciones