Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 31-01-2019
Por favor tenga en cuenta la ejecución modificada de la recomendación de producto alternativo::
PRO64749
Luminaria compacta
Referencia: SZ 4140.210
Iluminación compacta - Luminaria estrecha y compacta para uso en armarios
- Referencia:
- SZ 4140.210
- Ventajas
- Más estrecha: Aprox. un 50 % menos de altura y profundidad y aprox. un 75 % menos de volumen que las iluminaciones convencionales
- Más rápido: Fijación rápida universal a la perforación TS mediante clips, tornillos o potentes imanes (opcional). Deslizar simplemente por el lateral o la parte trasera,montar la lámpara – listo
- Posibilidad de conexión del interruptor de puerta mediante conector bipolar
- Cubierta transparente de la luminaria, interior acanalado
- Color
- Semejante RAL 7035
- Unidad de envase
- Luminaria compacta con juegos de fijación de clip y roscados
Elemento luminoso
Cubierta del medio de luz
Cable de conexión
Incl. material de fijación - Potencia
- 8 W
- Long. cable de conexión
- 3 m
- Mounting distance screws
- 475 mm
- Ballast
- Unidad de alimentación de amplia gama
- Posibilidades de conexión
- Línea de conexión integrada con extremo sin aislar
- Interruptor de puerta
- Elemento luminoso
- Tubo fluorescente T5
- Clase de protección
- II (aislado)
- Interruptor (tipo)
- Integrado, encendido/apagado/func. como interruptor de puerta
- Light cover
- Sí
- Tipo de montaje de la luminaria
- atornillado
- fijación clip
- fijación magnética (accesorios)
- Rated impulse withstand voltage, phase to earth
- 1000 V c.a.
- Tensión de impulso fase a fase
- 500 V c.a.
- Tensión de aislamiento
- 500 V c.c./1s
- Mounting distance clip/magnet
- 400 mm
- Posibilidades de montaje
- Perfil horizontal TS del bastidor de techo: directo
- Perfil vertical TS, SE: directo
- Perfiles SE delante y detrás del bastidor de techo: directo
- Perfiles SE en el lateral del bastidor de techo: directo
- AE, CM, TP: con juego de fijación magnético
- AE: con carril para montaje interior
- Observación
- Posibilidad de conexión del interruptor de puerta mediante conector bipolar
- Dimensiones
- Anchura: 455 mm
Altura: 59 mm
Profundidad: 24 mm - Campo de temperatura de servicio
- -15 °C...45 °C
- OUT_RATED_CURRENT_110_60
- 0,083 ‐ 0,149 A
- Intensidad
- 0,045 ‐ 0,088 A
- Campo de temperatura de almacenaje
- -20 °C...70 °C
- Tensión de servicio
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 20
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 0,6 kg
- Código arancelario
- 94054990
- EAN
- 4028177581456
- ETIM 7.0
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Descripción producto
- SZ LUMINARIA COMPACTA 8W, 100-240V,UR 50-60Hz
- Documentos
- Instrucciones