Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 31-01-2020
El artículo es sustituido por:
7030223
- Referencia:
- DK 7030.220
- Ejecución
- Cierre codificado
- Ventajas
- Rápida conexión y detección automática mediante plug & play
- Indicador de estado mediante LED integrado.
- Aplicación
- Para montaje en puertas de armario o junto a una puerta de sala.
- Funcionamiento
- La liberación de la puerta se produce una vez el usuario se ha autentificado.
- Los permisos pueden asignarse mediante el software de la unidad de proceso CMC III o del IoT Interface.
- La alimentación tiene lugar a través de la conexión a la unidad de acceso CMC III CAN-Bus.
- Material
- Plástico
- Color
- Caja: RAL 7035
Frontal: RAL 9005 - Unidad de envase
- Cierre codificado
Cable de conexión
Instrucciones de uso
Igualación de diseño puerta transparente TS 8
Material de montaje - Número de receptores por interfaz IoT (máx.)
- 16
- Cantidad receptores PU compact (máx.)
- 2
- Cantidad receptores PU (máx.)
- 16
- Observación
- Máx. 5 receptores por PU para alimentación de energía mediante PoE
- Campo de temperatura de servicio
- 0 °C...55 °C
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 0,282 kg
- Código arancelario
- 85311095
- EAN
- 4028177659575
- ETIM 7.0
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Descripción producto
- CMCIII CIERRE CODIFICADO