- Artículo No.:
- EL 2259.605
- Ejecución
- Armarios murales IT
con placa de montaje y guías perfil, montaje fijo
- Descripción producto
- Caja mural con óptima accesibilidad mediante pieza basculante.
- Material
- Pieza mural y basculante: chapa de acero, 1,5 mm
Cristal: cristal de seguridad monocapa, 3 mm
- Superficie
- Texturizada
- General colour
- RAL 7035
- Color
- Pieza mural y basculante: RAL 7035
Puerta transparente: RAL 7035/7015 (gris)
- Unidad de envase
- Pieza mural con placa entrada de cables cerrada, arriba y abajo, y placa de montaje (adjunta)
Pieza basculante con retícula de 25 mm en el marco frontal y posterior y dos guías perfil de 19", delante, montaje fijo
Puerta transparente de diseño
1 llave para armario de doble paletón nº 5
Empuñadura Confort Mini para bombines de cierre
Cierre de seguridad 3524 E
- Unidades de altura
- 9 UA
- Dimensiones
- Anchura: 600 mm
Altura: 478 mm
Profundidad: 473 mm
- Pr. de montaje
- 420 mm
- Dimensiones interiores
- Anchura interior: 502 mm
Altura interior: 415 mm
- Profundidad parte móvil
- 316 mm
- Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)
- 485 mm x 432 mm
- Profundidad de la pieza mural
- 135 mm
- Código IK
- IK08
- Capacidad de carga pieza basculante (estática)
- 450 N
- Material básico
- Chapa de acero
- Grado de protección IP según EN 60 529
- IP 55
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 31,35 kg
- Peso bruto
- 33 kg
- Código arancelario
- 94032080
- EAN
- 4028177324398
- ETIM 9
- EC002500
- ETIM 8
- EC002500
- ECLASS 8.0
- 27180208
- Descripción producto
-
EL CAJA MURAL 3 PZAS. 9UA T=475MM MIT MONTAGEPLATTE