- Artículo No.:
- SK 3412800
- Ejecución
- Montaje en el techo
- Descripción producto
- Gracias al uso de la tecnología Blue e+, el paquete se adapta de forma óptima a las exigencias de una refrigeración energéticamente eficiente de los racks TI. En combinación con las interfaces del dispositivo interfaz IoT se realiza la comunicación con diferentes sistemas, así como la monitorización y la gestión de la energía.
- Ventajas
- Ahorro energético gracias a componentes con regulación de velocidad y tecnología heat pipe
- Aplicación internacional gracias a la capacidad multi-voltaje
- Funcionamiento sencillo mediante pantalla táctil e interfaces inteligentes
- Datos técnicos
- Encontrará más información, manuales y datos técnicos de cada uno de los componentes de este paquete en las páginas de producto correspondientes
- Material
- Chapa de acero
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Paquete compuesto por componentes individuales:
Dispositivo interfaz IoT (3124.300)
Sensor térmico (3124.400)
Conector (7030.091)
Soporte velcro para cables (7111.350)
Refrigerador para montaje en el techo (3485.730)
- Potencia útil de refrigeración L30 L22
- 1.600 W
- Tensión de servicio
- 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Potencia asignada
- 0,75 kW
- Tipo de conexión (eléctrica)
- Regleta de bornes de conexión a presión
- Dimensiones
- Anchura: 700 mm
Altura: 308 mm
Profundidad: 560 mm
- Duración de la conexión
- 100 %
- Regulación de la temperatura
- Controlador e+
- Protocolos
- OPC-UA
- SNMPv1
- SNMPv2
- SNMPv3
- Modbus/TCP
- TCP/IPv4
- TCP/IPv6
- Radius
- Telnet
- SSH
- FTP
- SFTP
- HTTP
- HTTPS
- NTP
- DHCP
- DNS
- SMTP
- Syslog
- LDAP
- Campo de temperatura de servicio
- -20 °C...55 °C
- Presión de servicio admisible (p máx.)
- 24 bar
- Campo de temperatura de almacenaje
- -40 °C...70 °C
- Campo de regulación
- 20 °C...50 °C
- Grado de protección IP según EN 60 529
- Circuito exterior IP 54 con filtro
- Circuito interior IP 54 con filtro
- Refrigerante/medio refrigerante
- Agente refrigerante: R-1234yf
Cantidad: 0,56 kg
Cantidad de refrigerante en el sistema de compresión: 0,37 kg
Cantidad en el sistema Heat pipe: 0,19 kg
Global Warming Potential (GWP): 0,5
CO₂ Equivalente (CO₂e): 0 t
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 50 kg
- Peso bruto
- 54 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 181,79
- Código arancelario
- 84158200
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Descripción producto
-
Blue e+ IT para aplicaciones TI, paquete 1,6 kW compuesto por los siguientes componentes: refrigerador para techo (3485.730), dispositivo interfaz IoT (3124.300), sensor térmico (3124.400), cable de conexión (7030.091), soporte velcro para cables autoadhesivo (7111.350), An.Al.Pr,: 700x308x560 mm