- Artículo No.:
- SK 3285950
- Descripción producto
- Los refrigeradores de Rittal precisan poco mantenimiento y se suministran sin esteras filtrantes. Para condiciones extremas pueden incorporarse esteras filtrantes.
- Ventajas
- Resistente a temperaturas de -40 °C...+80 °C
- Material
- Espuma de poliuretano de celdas abiertas
- Adecuados para referencia
- 3184.8x0 / 3484.8x0
- Dimensiones
- Anchura: 323 mm
Altura: 379 mm
Profundidad: 10 mm - Unidad de embalaje
- 3 pza(s).
- Peso neto
- 0,105 kg
- Peso bruto
- 0,12 kg
- Código arancelario
- 56039390
- EAN
- 4028177965539
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Descripción producto
- SK Estera filtrante para refrigerador 3184.8x0 / 3484.8x0, An..Al.Pr.: 323 x 379 x 10 mm
Estera filtrante para refrigeradores, puerta clima/perfil, intercambiador de calor aire/aire y chiller
Artículo No.: SK 3285950
En caso de una elevada exposición al polvo, se recomienda utilizar esteras filtrantes. De esta forma se facilita la limpieza de los aparatos. Según el grado de suciedad deberá sustituirse el filtro periódicamente.