Chiller Blue e+ 1,5 - 7 kW

Artículo No.: SK 3319100

Los chillers Blue e+ son eficientes, flexibles y compactos. Ofrecen una refrigeración centralizada y rentable del agua de refrigeración y alimentan con ella, entre otros, a los intercambiadores de calor aire/agua. Hasta un 70% de ahorro energético gracias a componentes con regulación de velocidad y tecnología inverter. Aprobaciones internacionales y capacidad multi-voltaje garantizan la aplicación en todo el mundo. Manejo intuitivo mediante pantalla táctil, así como inteligentes interfaces de comunicación hacen más cómodo el servicio y el análisis.

Dispositivo interfaz IoT

Fusible previo para refrigeradores/chillers Blue e+

Fusible previo para refrigeradores/chillers Blue e+

Artículo No.:
SK 3319100
Ventajas
Las chillers Blue e+ proporcionan una refrigeración centralizada y eficiente de medios líquidos con una elevada exactitud térmica y una innovadora tecnología inverter DC
Aplicación internacional gracias a la capacidad multivoltaje (sin cambio del cableado) y a elevados límites de aplicación
Máxima seguridad mediante válvula de sobrecarga integrada, así como sensores de control
Funcionamiento sencillo mediante pantalla táctil e interfaces inteligentes
El montaje compacto y modular requiere una superficie de apoyo mínima
Bombas con motores IE3 de alta eficiencia
Color
RAL 7035 estructurado
Unidad de envase
Unidad completa lista para la conexión (regleta de bornes de conexión a presión)
Documentación en varios idiomas
Opciones
Para el control remoto y la vinculación de refrigeradores y chillers de la generación Blue e+, utilice el dispositivo interfaz IoT con referencia 3124.300. Aumente la disponibilidad de la máquina y la seguridad de procesos mediante el control remoto de datos de equipos, estados e indicaciones del sistema.
Grado de protección IP según EN 60 529
IP 24
IP 54 (electricidad)
Potencia total de refrigeración según DIN EN 14511 Tw18 / Tu35
Potencia de refrigeración Tw18 Tu35/50 Hz: 1,5 kW
Potencia de refrigeración Tw18 Tu35/60 Hz: 1,4 kW
Tensión de servicio
380 V - 415 V, 3~, 50 Hz
440 V - 480 V, 3~, 60 Hz
Dimensiones
Anchura: 450 mm
Altura: 820 mm
Profundidad: 710 mm
Observación
La descarga del software establece un contrato entre el contratante y Rittal para un uso gratuito del software de acuerdo con los términos de licencia.
Regulación de la temperatura
Controlador e+ (regulación de fábrica +20 °C)
Campo de temperatura de servicio
-5 °C...50 °C
Campo de temperatura de almacenaje
-40 °C...70 °C
Rango de temperatura del medio refrigerante
5 °C: 35 °C
Histéresis térmica
± 0,5 K
Refrigerante/medio refrigerante
Agente refrigerante: R-513A
Cantidad: 0,55 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂ Equivalente (CO₂e): 0,35 t
Caudal (medio refrigerante)
A 50 Hz: 7 l/min
Potencia nominal Pel
A 50 Hz: 1,05 kW
A 60 Hz: 1,09 kW
Intensidad máx.
A 50 Hz: 1,57 A
A 60 Hz: 1,56 A
Fusible previo
Automático/fusible: 16 A
Potencia de refrigeración (EER) 50 Hz Tw18 / Tu35 DIN EN 14511
1,95
Circuito de agua
abierto herméticamente
Acometidas de agua
Rosca hembra ¾"
Número de circuitos de refrigeración
1
Depósito
Material: Plástico PE
Volumen: 12 l
Peso en servicio
100 kg
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
81 kg
Peso bruto
91 kg
Código arancelario
84186900
ETIM 9
EC002516
ECLASS 8.0
27180713
Descripción producto
SK Chiller Blue e+, 1,3 kW, 380-415 V, 440-480 V, 3~, 50/60 Hz, An.xAl.xPr. 450 x 820 x 710 mm
Aprobaciones
IEC CB
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Attestation of Conformity
Declaration of conformity - F-gas regulation
Documentos
Electrical wiring diagram
Fluid plan (P+ID)
Instrucciones – R-513A
Otras informaciones
Fichas técnicas
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Software
Licence condition
Updater