- Artículo No.:
- SK 3334400
- Ventajas
- Las chillers Blue e+ proporcionan una refrigeración centralizada y eficiente de medios líquidos con una elevada exactitud térmica y una innovadora tecnología inverter DC
- Aplicación internacional gracias a la capacidad multivoltaje (sin cambio del cableado) y a elevados límites de aplicación
- Máxima seguridad mediante válvula de sobrecarga integrada, así como sensores de control
- Funcionamiento sencillo mediante pantalla táctil e interfaces inteligentes
- El montaje compacto y modular requiere una superficie de apoyo mínima
- Bombas con motores IE3 de alta eficiencia
- Color
- RAL 7035 estructurado
- Unidad de envase
- Unidad completa lista para la conexión (regleta de bornes de conexión a presión)
Documentación en varios idiomas
- Opciones
- Para el control remoto y la vinculación de refrigeradores y chillers de la generación Blue e+, utilice el dispositivo interfaz IoT con referencia 3124.300. Aumente la disponibilidad de la máquina y la seguridad de procesos mediante el control remoto de datos de equipos, estados e indicaciones del sistema.
- Grado de protección IP según EN 60 529
- IP 24
- IP 54 (electricidad)
- Potencia total de refrigeración Tw10 / Tu32
- Potencia de refrigeración Tw10 Tu32/50 Hz: 4,33 kW
Potencia de refrigeración Tw10 Tu32/60 Hz: 4,23 kW
- Potencia total de refrigeración Tw18 / Tu32
- Potencia de refrigeración Tw18 Tu32/50 Hz: 5,72 kW
Potencia de refrigeración Tw18 Tu32/60 Hz: 5,62 kW
- Potencia total de refrigeración según DIN EN 14511 Tw18 / Tu35
- Potencia de refrigeración Tw18 Tu35/50 Hz: 5,5 kW
Potencia de refrigeración Tw18 Tu35/60 Hz: 5,4 kW
- Caudal de aire (soplado libre)
- A 50 Hz: 1.850 m³/h
A 60 Hz: 1.850 m³/h
- Tensión de servicio
- 380 V - 415 V, 3~, 50 Hz
- 440 V - 480 V, 3~, 60 Hz
- Dimensiones
- Anchura: 450 mm
Altura: 1.020 mm
Profundidad: 710 mm
- Observación
- La descarga del software establece un contrato entre el contratante y Rittal para un uso gratuito del software de acuerdo con los términos de licencia.
- Regulación de la temperatura
- Controlador e+ (regulación de fábrica +20 °C)
- Campo de temperatura de servicio
- -5 °C...50 °C
- Campo de temperatura de almacenaje
- -40 °C...70 °C
- Rango de temperatura del medio refrigerante
- 5 °C: 35 °C
- Histéresis térmica
- ± 0,5 K
- Refrigerante/medio refrigerante
- Agente refrigerante: R-513A
Cantidad: 1,2 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂ Equivalente (CO₂e): 0,76 t
- Presión de la bomba
- A 50 Hz: 2,9 bar
- Caudal (medio refrigerante)
- A 50 Hz: 15 l/min
- Potencia nominal Pel
- A 50 Hz: 2,63 kW
A 60 Hz: 2,9 kW
- Intensidad máx.
- A 50 Hz: 4 A
A 60 Hz: 3,8 A
- Fusible previo
- Automático/fusible: 15 A
- Potencia de refrigeración (EER) 50 Hz Tw18 / Tu35 DIN EN 14511
- 2,16
- Circuito de agua
- abierto
- Acometidas de agua
- Rosca hembra ¾"
- Número de circuitos de refrigeración
- 1
- Depósito
- Material: Plástico PE
Volumen: 12 l
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 96 kg
- Peso bruto
- 115 kg
- Código arancelario
- 84186900
- EAN
- 4028177809857
- ETIM 9
- EC002516
- ETIM 8
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Descripción producto
-
SK Chiller Blue e+, 5,5 kW, 380-415 V, 440-480 V, 3~, 50/60 Hz, An.xAl.xPr.: 450 x 1020 x 710 mm