Carril soporte del disyuntor

Artículo No.: SV 9683.304

Para el montaje de disyuntores abiertos (ACB) en áreas de función.

Artículo No.:
SV 9683.304
Descripción producto
Para el montaje de disyuntores abiertos (ACB) en áreas de función.
Material
Chapa de acero, 2,5 mm
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Longitud
296 mm
Dimensiones
Longitud: 296 mm
Adecuado para
Anchura: = 400 mm
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso neto
1,9 kg
Peso bruto
2,18 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
8,3 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
73269098
EAN
4028177937543
ETIM 9
EC002936
ECLASS 8.0
27400613
Descripción producto
SV Barra de soporte ACB - 400mm
Explicaciones
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Información técnica general