Pantalla para cableado para VX

Artículo No.: SV 9683738

Sistema de cableado para Ri4Power con subdivisión interior.

Artículo No.:
SV 9683738
Descripción producto

Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
1 pantalla para cableado, de 3 piezas
Incl. material de fijación
Observación
Gracias a las escotaduras pretaladradas de los separadores para compartimentación es posible el montaje de un canal para cableado para un guiado de cables en vertical.
Adecuado para
Anchura: = 1.000 mm
= 1.200 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
2,74 kg
Peso bruto
3,12 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
11,9 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
83024200
EAN
4028177937567
ETIM 9
EC002617
ECLASS 8.0
27142423
Descripción producto
SV Panel cableado VX (1000/1200mm)
Explicaciones
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones