Embarrado PE/PEN E-Cu, estañado

Artículo No.: SV 9685544

Con perforaciones integradas.

Artículo No.:
SV 9685544
Material
E-Cu, cincado
Dimensiones
Longitud: 300 mm
Sección
40 mm x 10 mm
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso neto
2,1 kg
Peso bruto
2,12 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
1,07
Código arancelario
74071000
Descripción producto
SV Embarrado PE/PEN E-Cu estañado, An.Al.: 40x10 mm, L: 300 mm