- Artículo No.:
- SV 9685006
- Descripción producto
- Embarrados con perforaciones integradas.
- Material
- E-Cu, cincado
- Sección
- 50 mm x 10 mm
- Hole diameter
- 11,5 mm
- Dimensiones
- Anchura: 50 mm
Altura: 10 mm
Longitud: 585 mm - Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 2,5 kg
- Peso bruto
- 2,608 kg
- Contenido de cobre (kg / pza.)
- 2,6
- Código arancelario
- 74071000
- Descripción producto
- SV Embarrado E-Cu estañado, con perforaciones integradas, An.Al.: 50x10 mm, L: 585 mm
- Aprobaciones
- UL + C-UL (listed)