- Artículo No.:
- RX 9360241
- Ventajas
- Fijación al sistema de embarrados y conexión del cable con un único tornillo
- Variante vertical para alimentación lateral de la placa
- Material
- Poliamida (PA 6)
Protección frente al fuego según UL 94
- Color
- RAL 35745
- Rated current of round conductor
- 710 A
- Rated current of round conductor (UL)
- 630 A
- Rated current of laminated copper bar
- 950 A
- Rated current of laminated copper bar (UL)
- 910 A
- Valores eléctricos UL (SCCR)
- 27,5 kA - 600 V, RMS
- 100 kA - 480 V, disyuntor máx. 800 A, DIVQ/7
- 100 kA - 600 V, fusible clase L máx. 1200 A, JDDZ/7
- Salida de cables
- En dirección axial a la placa
- Para sistemas de barras con distancia entre centros
- 60 mm
- N° de polos
- 3 polos
- Adecuado para sistema de barras colectoras
- RiLineX
- RiLine60
- Dimensiones
- Anchura: 57,8 mm
Altura: 239,4 mm
Profundidad: 135,6 mm
- Conexión de conductores redondos
- 150 ‐ 300 mm²
- Conexión de conductores cilíndricos, hilos finos con casquillos terminales
- 150 ‐ 300 mm²
- Conexión de conductores cilíndricos, hilos finos con casquillos terminales AWG
- AWG 250 ‐ AWG 550
- Conexión de conductores cilíndricos, multifilares
- 120 ‐ 300 mm²
- Conexión de líneas de sector, monofilares
- 120 ‐ 240 mm²
- Conexión de líneas de sector, monofilares AWG
- AWG 4/0 - AWG 450 kcmil
- Conexión de líneas de sector, multifilares
- 120 ‐ 300 mm²
- Conexión de líneas de sector, multifilares AWG
- AWG 3/0 - AWG 550 kcmil
- Espacio de embornado para pletinas flexibles (An. x Al.)
- 32 x 20 mm
- Adecuado para barras colectoras
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Tensión nominal
- 1.000 V AC
1.500 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
- Categoría de sobretensión
- 4
- Grado de suciedad
- 3
- Normas
- IEC/EN 61439-1
- UL 508
- Tensión asignada soportada al impulso Uimp
- 12 kV
- Rated insulation voltage
- 1.000 V
- Power dissipation (max.)
- 50 W
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 2XB
- Operation humidity max
- 90 %
- Campo de temperatura de servicio
- -5 °C...55 °C
- Campo de temperatura de almacenaje
- -25 °C...75 °C
- Humedad del aire (sin condensación)
- 10...90 %
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 1 kg
- Peso bruto
- 1,185 kg
- Código arancelario
- 85369010
- EAN
- 4028177997202
- ETIM 9
- EC001531
- Descripción producto
-
RX adaptador de conexión, 3 polos, An.xAl. 60x240 mm, conexión de conductores máx. 300 mm², espacio de embornado An.xAl. 32x20 mm