RX

Referencia: RX 9361.315

Connection adaptor for RiLineX busbar platform. To fit double connection (round/sector-shaped conductors). Freely selectable phase difference. 1-pole for L1/L2/L3/N.

RiLineX Board

Módulo básico RiLineX

Referencia:
RX 9361.315
Ventajas
Mounting on the busbar system and cable connection with just one screw
Material
Poliamida (PA 6)
Protección frente al fuego según UL 94
Color
RAL 9005
Intensidad máx.
1.060 A
Intensidad (UL)
980 A
Valores eléctricos UL (SCCR)
27,5 kA - 600 V, RMS
100 kA - 600 V, disyuntor máx. 600 A, DIVQ/7
100 kA - 600 V, fusible clase L máx. 2000 A, JDDZ/7
Salida de cables
arriba/abajo
Para sistemas de barras con distancia entre centros
60 mm
N° de polos
1 polos
Adecuado para sistema de barras colectoras
RiLineX
RiLine60
Dimensiones
Anchura: 54 mm
Altura: 120 mm
Profundidad: 165 mm
Conexión de conductores redondos
95 mm²
Conexión de conductores cilíndricos, hilos finos con casquillos terminales
95 ‐ 300 mm²
Conexión de conductores cilíndricos, hilos finos con casquillos terminales AWG
AWG 3/0 ‐ AWG 550
Conexión de conductores cilíndricos, multifilares
95 ‐ 300 mm²
Conexión de conductores cilíndricos, multifilares AWG
AWG 3/0 ‐ AWG 550
Conexión de líneas de sector, monofilares
120 ‐ 240 mm²
Conexión de líneas de sector, monofilares AWG
AWG 4/0 - AWG 450 kcmil
Conexión de líneas de sector, multifilares
95 ‐ 300 mm²
Conexión de líneas de sector, multifilares AWG
AWG 3/0 - AWG 550 kcmil
Adecuado para barras colectoras
15 x 10 mm
20 x 10 mm
30 x 10 mm
Tensión nominal
1.000 V AC
1.500 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
Categoría de sobretensión
4
Grado de suciedad
3
Normas
IEC/EN 61439-1
UL 508
Tensión asignada soportada al impulso Uimp
12 kV
Rated insulation voltage
1.000 V
Power dissipation (max.)
105 W
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 2XB
Operation humidity max
90 %
Campo de temperatura de servicio
-5 °C...55 °C
Campo de temperatura de almacenaje
-25 °C...75 °C
Humedad del aire (sin condensación)
10...90 %
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,8 kg
Peso bruto
0,892 kg
Código arancelario
85369010
ETIM 9
EC001531
Descripción producto
RX Connection adaptor 1-pole, WxH: 54x120 mm, conductor connection 300 mm²
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Documentos
Instrucciones
Quick guide
Safety instructions
Fichas técnicas
Información técnica general