Bloque de ampliación para adaptador y soporte de aparellaje

Artículo No.: RX 9365750

Bloque de ampliación RiLineX, ancho 45 mm, para alargar el adaptador de aparellaje en 60 mm, para sistemas de embarrados.

Artículo No.:
RX 9365750
Material
Poliamida (PA 6)
Protección frente al fuego según UL 94
Color
RAL 9005
Adecuados para referencia
9360710
9360720
9360730
9360705
Dimensiones
Anchura: 45 mm
Altura: 60 mm
Unidad de embalaje
8 pza(s).
Peso neto
0,232 kg
Peso bruto
0,247 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,59
Código arancelario
39269097
ETIM 9
EC002270
Descripción producto
RX bloque de ampliación para adaptador de aparellaje, An.: 45 mm
Explicaciones
Declaración de conformidad
PCF-declaration
Documentos
Quick guide