- Artículo No.:
- AS 4051190
- Ejecución
- Wire Terminal WT L5 R (sistema de guías de cables)
- Descripción producto
- La máquina automática para procesado de cables Wire Terminal WT L5 T permite procesar cables con secciones de 0,5 - 2,5 mm². Incluye los procesos de corte, pelado y crimpado, así como el etiquetado de los cables de acuerdo al proyecto. Los cables terminados son guiados en el orden indicado hasta las guías de cables correspondientes según pedido. Alternativamente también puede realizarse la salida de cables como descarga.
- Ventajas
- Completa vinculación desde la herramienta E-CAD hasta los procesos de fabricación.
- Alta calidad constante
- Los cables ensamblados del sistema de guías de cables, del mazo o del Wire Handling System pueden procesarse, a través de la herramienta «Smart Wiring» de Eplan, en el siguiente paso del proceso de cableado de armarios.
- Optimización de procesos integral
- Cambio sencillo y rápido de los consumibles
- Utilización de una crimpadora de nueva tecnología para diferentes longitudes de terminales 8 - 18 mm, incl. pelado parcial y completo continuos
- Alimentación segura de cables a través de un innovador sistema de guiado de cables incl. un mecanismo de cierre rápido
- Sencillo manejo mediante gran pantalla táctil de 24"
- Permite reaccionar de forma rápida y flexible a los cambios en el proyecto
- Minimización de errores también en procesos posteriores
- Tiempo de amortización de 3 años a partir de 320 armarios por año
- El proceso de fabricación de cables es once veces más rápido
- La combinación de la Rittal Wire Terminal y el Eplan Smart Wiring permite ahorrar hasta un 50 % de tiempo
- Óptimo etiquetado relacionado con el orden de los cables
- Datos técnicos
- 5 alimentadores de terminales a través de depósitos
- Zona de crimpado 0,5 mm²: Longitud de crimpado 8 mm (0,31 in.) y 10 mm (0,39 in.)
- Zona de crimpado 0,75 mm²: Longitud de crimpado 8 mm (0,31 in.), 10 mm (0,39 in.) y 12 mm (0,47 in.)
- Zona de crimpado 1 mm²: Longitud de crimpado 8 mm (0,31 in.), 10 mm (0,39 in.) y 12 mm (0,47 in.)
- Zona de crimpado 1,5 mm²: Longitud de crimpado 8 mm (0,31.), 10 mm (0,39 in.), 12 mm (0,47 in.) y 18 mm (0,71 in.)
- Zona de crimpado 2,5 mm²: Longitud de crimpado 8 mm (0,31 in.), 12 mm (0,47 in.) y 18 mm (0,71 in.)
- La Wire Terminal WT L permite procesar longitudes de cable de 150 mm a 10 m
- La Wire Terminal WT L tiene capacidad para un bloque de alimentación de cables
- Salida de cables en almacenes de guías de cables
- Máximo 5 guías de cables para la salida de cables
- Unidad de envase
- Armazón y cerramiento de la máquina
Unidad de mando
1 depósito oscilante WT 16 para 0,5 mm²
2 depósitos oscilantes WT 20 para 0,75/1,0 mm²
2 depósitos oscilantes WT 29 para 1,5/2,5 mm² - Material mecanizable
- Cables finos de cobre según EN 60228 / VDE 0295 clase 5
- Punteras según DIN 46228-4 y multinorma
- Observación
- Póngase en contacto con su asesor de Rittal si desea un equipamiento individualizado de la máquina.
- La unidad de envase estándar de la Wire Terminal incluye los idiomas alemán e inglés
- Los depósitos oscilantes y la separación de terminales se han diseñado según las dimensiones de tolerancia de la norma DIN 46228-4:2019-02. Si los terminales a procesar difieren de las dimensiones de tolerancia definidas en ella, puede ser que sea necesario, por una parte, construir/ensayar nuevos depósitos oscilantes y por otra parte, adaptar la separación de los terminales.
- Se reserva el derecho a realizar cambios técnicos
- Opciones de máquina
- Organizador de cables WT Tube 12 (4051.218)
- WT impresora IQ.JET, tinta negra 4051281
- WT impresora IQ.JET, tinta blanca 4051280
- Interfaces
- Eplan Pro Panel
- Eplan Smart Wiring
- Compressed air supply min.
- 5,5 bar
- Compressed air supply max.
- 6 bar
- Tensión de servicio
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Tensión de mando (c.c.)
- 24 V
- Absorción de potencia (aprox.)
- 1 kW
- Tiempo del ciclo
- 11 s
- Cables por hora aprox.
- 320
- Superficie de apoyo
- Anchura: 2.170 mm
Altura: 1.870 mm
Profundidad: 1.080 mm - Código arancelario
- 84633000
- ETIM 8
- EC000000
- ECLASS 8.0
- 18129090
- Descripción producto
- AS Máquina automática para procesado de cables Wire Terminal WT L5 R (sistema de guías de cables)
Máquina automática para ensamblaje de cables Wire Terminal WT L
Artículo No.: AS 4051190
La máquina automática para procesado de cables Wire Terminal WT L5 R permite procesar cables con secciones de 0,5 - 2,5 mm². Incluye los procesos de corte, pelado y crimpado, así como el etiquetado de los cables de acuerdo al proyecto. Los cables terminados son guiados en el orden indicado hasta las guías de cables correspondientes según pedido. Alternativamente también puede realizarse la salida de cables como descarga.