- Artículo No.:
- AS 4051191
- Ejecución
- Wire Terminal WT L5 B (agrupadora de cables)
- Descripción producto
- La máquina automática para procesado de cables Wire Terminal WT L5 B permite procesar cables con secciones de 0,5 - 2,5 mm². Incluye los procesos de corte, pelado y crimpado, así como el etiquetado de los cables de acuerdo al proyecto. Los cables ya ensamblados se suministran en mazos específicos para cada pedido. Alternativamente también puede realizarse la salida de cables como descarga.
- Ventajas
- Aumento de la eficiencia gracias a la posibilidad de fabricar con mazos de cables clasificados
- El lote agrupado puede retirarse con la producción en marcha
- Ofrece ayuda en el proceso de cableado en diferentes ubicaciones
- Simplifica el proceso de cableado mediante una guía paso a paso en el Eplan Smart Wiring
- Datos técnicos
- 5 alimentadores de terminales a través de depósitos
- Zona de crimpado 0,5 mm²: Longitud de crimpado 8 mm (0,31 in.) y 10 mm (0,39 in.)
- Zona de crimpado 0,75 mm²: Longitud de crimpado 8 mm (0,31 in.), 10 mm (0,39 in.) y 12 mm (0,47 in.)
- Zona de crimpado 1 mm²: Longitud de crimpado 8 mm (0,31 in.), 10 mm (0,39 in.) y 12 mm (0,47 in.)
- Zona de crimpado 1,5 mm²: Longitud de crimpado 8 mm (0,31.), 10 mm (0,39 in.), 12 mm (0,47 in.) y 18 mm (0,71 in.)
- Zona de crimpado 2,5 mm²: Longitud de crimpado 8 mm (0,31 in.), 12 mm (0,47 in.) y 18 mm (0,71 in.)
- La Wire Terminal WT L permite procesar longitudes de cable de 150 mm a 10 m
- Salida de cables en forma de mazo
- La Wire Terminal WT L tiene capacidad para un bloque de alimentación de cables
- Unidad de envase
- Armazón y cerramiento de la máquina
Unidad de mando
1 depósito oscilante WT 16 para 0,5 mm²
2 depósitos oscilantes WT 20 para 0,75/1,0 mm²
2 depósitos oscilantes WT 29 para 1,5/2,5 mm²
Módulo mazo de cables WT
10 rollos de cinta de cables WT de 50 m cada uno - Material mecanizable
- Cables finos de cobre según EN 60228 / VDE 0295 clase 5
- Punteras según DIN 46228-4 y multinorma
- Observación
- Póngase en contacto con su asesor de Rittal si desea un equipamiento individualizado de la máquina.
- La unidad de envase estándar de la Wire Terminal incluye los idiomas alemán e inglés
- Los depósitos oscilantes y la separación de terminales se han diseñado según las dimensiones de tolerancia de la norma DIN 46228-4:2019-02. Si los terminales a procesar difieren de las dimensiones de tolerancia definidas en ella, puede ser que sea necesario, por una parte, construir/ensayar nuevos depósitos oscilantes y por otra parte, adaptar la separación de los terminales.
- Se reserva el derecho a realizar cambios técnicos
- Opciones de máquina
- Organizador de cables WT Tube 12 (4051.218)
- WT impresora IQ.JET, tinta negra 4051281
- WT impresora IQ.JET, tinta blanca 4051280
- Interfaces
- Eplan Pro Panel
- Eplan Smart Wiring
- Compressed air supply min.
- 5,5 bar
- Compressed air supply max.
- 6 bar
- Tensión de servicio
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Tensión de mando (c.c.)
- 24 V
- Absorción de potencia (aprox.)
- 1 kW
- Tiempo del ciclo
- 11 s
- Cables por hora aprox.
- 320
- Superficie de apoyo
- Anchura: 2.170 mm
Altura: 1.870 mm
Profundidad: 1.080 mm - Código arancelario
- 84633000
- ETIM 8
- EC000000
- ECLASS 8.0
- 18129090
- Descripción producto
- Máquina automática para procesado de cables Wire Terminal WT L10 B (agrupadora de cables)
Máquina automática para ensamblaje de cables Wire Terminal WT L
Artículo No.: AS 4051191
La máquina automática para procesado de cables Wire Terminal WT L5 B permite procesar cables con secciones de 0,5 - 2,5 mm². Incluye los procesos de corte, pelado y crimpado, así como el etiquetado de los cables de acuerdo al proyecto. Los cables ya ensamblados se suministran en mazos específicos para cada pedido. Alternativamente también puede realizarse la salida de cables como descarga.