- Artículo No.:
- DK 7098.100
- Ejecución
- para sección de cables 42 – 56 mm
- Descripción producto
- Para la fijación de los cables a la guía perfil en C.
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. cono de presión de plástico
- Sección de cables mín.
- 42 mm
- Sección máx. del cable
- 56 mm
- Unidad de embalaje
- 25 pza(s).
- Peso neto
- 3 kg
- Peso bruto
- 3,112 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 11,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- Código arancelario
- 73182900
- EAN
- 4028177432673
- ETIM 9
- EC000454
- ETIM 8
- EC000127
- ECLASS 8.0
- 23140202
- Descripción producto
- DK Brida para cables, para sección de cable: Ø 42 - 56 mm