Caja de mando AX para TFT de sobremesa hasta 24"

Artículo No.: AX 6321050

Caja de mando para TFT de sobremesa de hasta 24" sobre base AX, de chapa de acero, con conexión VESA 75/100 integrada. Protección efectiva y atractiva para pantallas TFT convencionales de hasta 24" en los formatos 16:9/16:10, alto grado de protección IP 65.

Artículo No.:
AX 6321050
Descripción producto
Para montaje de TFT's de sobremesa convencionales con una diagonal de pantalla de hasta 24" con formato 16:9/16:10
Material
Caja: chapa de acero
Puerta: chapa de acero, junta continua de poliuretano inyectado
Asas: aluminio
Cubiertas: plástico
Cristal: cristal de seguridad monocapa
Soporte TFT: chapa de acero
Superficie
Caja y puerta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
Asa: anodizado natural
General colour
RAL 7035
Color
Caja y puerta: RAL 7035
Asa: anodizado natural
Cubiertas: semejante a RAL 7024
Unidad de envase
Caja con puerta, escotadura y refuerzo para sistema de brazo soporte Ø 130 mm
Cristal
Soporte para TFT de sobremesa con conexión VESA 75/100
Listones asa laterales y cantoneras
Puerta dorsal, bisagras a la derecha
Cierre de aldabilla con bombín de doble paletón de 3 mm
Ángulo interior preformado con taladros de sistema
Dimensiones
Anchura: 650 mm
Altura: 450 mm
Profundidad: 155 mm
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 65
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Tipo de comunicación según UL 50E
Type 1
Type 12
Nº de cierres
2
Código IK
IK08
Observación
Posibilidad de modificación de la conexión del brazo soporte y del sentido de abertura de la puerta mediante giro de la caja
Opcional: La conexión del brazo soporte Ø 130 mm, descentrada pretaladrada en la placa de refuerzo, puede abrirse fácilmente con un taladro
Sistemas de cierre para accesos de servicio por la parte posterior: bombín de cierre, intercambiable por empuñadura Confort Mini AX, bombines de cierre de 27 mm, ejecución A
Material básico
Chapa de acero
Cierre
Ejecución cierre: Aldabilla
Nº de cierres: 2
Bombín de cierre: Doble paletón 3 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
15,66 kg
Peso bruto
15,8 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
59,5 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
94032080
EAN
4028177923249
ETIM 9
EC002504
ECLASS 8.0
27180505
Descripción producto
AX Caja de mando, para TFT de sobremesa hasta 24", An.Al.Pr.: 650x450x155 mm, chapa de acero, con asas de aluminio
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Documentos
Instrucciones
Load brochure
Safety instructions
Fichas técnicas
Técnica en detalle