Caja de mando con panel frontal

Referencia: CP 6462.500

Caja de mando, chapa de acero, con frontal de tablero abisagrado de aluminio. Grado de protección IP 54. Sin conexión de brazo soporte.

Referencia:
CP 6462.500
Material
Caja y puerta: chapa de acero
Marco y placa frontal: aluminio
Superficie
Caja y puerta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
Marco y placa frontal: anodizado natural
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Caja sin conexión brazo soporte
Perfiles de montaje soldados por puntos laterales
Escotadura en la parte frontal y placa frontal de aluminio de 3 mm con marco de aluminio montada de fácil mecanización, con bisagras a la derecha, atornillada desde el interior
Puerta dorsal, bisagras a la derecha
Cierre de aldabilla con bombín de doble paletón de 3 mm
Dimensiones
Anchura: 380 mm
Altura: 600 mm
Profundidad: 249 mm
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 54
Nº de cierres
2
Material básico
Aluminio
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
12,068 kg
Peso bruto
12,703 kg
Código arancelario
94039910
EAN
4028177252981
ECLASS 8.0
27180505
Fichas técnicas
Technical Data sheet