Pie, completo para superficies de trabajo IW

Artículo No.: IW 6141200

Artículo No.:
IW 6141200
Ejecución
Fijo
Ventajas
Protección segura de la gestión de cableados
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Travesaños
Revestimiento vertical de aluminio, para abrir
Fijación de superficies de trabajo
Capacidad de carga (estática)
25 kg
Dimensiones
Anchura: 600 mm
Altura: 946 mm
Profundidad: 660 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
28,5 kg
Peso bruto
31,2 kg
Código arancelario
94039100
EAN
4028177305762
ETIM 9
EC002534
ECLASS 8.0
27182604
Descripción producto
IWS PIE + FIJ. P. SUPERFICIE DE TRABAJO
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Técnica en detalle