- Artículo No.:
- HD 4000585
- Ejecución
- Inclinación techo 30° hacia delante
- Material
- Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Dimensiones
- Anchura: 800 mm
Alt. frontal: 40 mm
Altura posterior: 333 mm
Profundidad: 500 mm
- Adecuado para
- Anchura: = 800 mm
Profundidad: = 500 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 12 kg
- Peso bruto
- 12,5 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177693753
- ETIM 9
- EC002530
- ETIM 8
- EC002530
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Descripción producto
-
HD cubierta techo armario