- Artículo No.:
- TS 8609190
- Ejecución
- Para boquillas para entrada de cables: Introducir las boquillas en las escotaduras, deslizar la chapa de apriete con junta hacia abajo y atornillar.
- Descripción producto
- Para cubrir escotaduras no utilizadas. Puede mecanizarse fácilmente para crear escotaduras individuales.
- Material
- Chapa de acero, 2,0 mm
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. junta
- Adecuado para
- Tipo de armario: VX
TS
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 1 kg
- Peso bruto
- 1,1 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177386310
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421