Placa de montaje para GA

Artículo No.: GA 9116700

Para un equipamiento interior individual, con taladros de fijación.

Artículo No.:
GA 9116700
Descripción producto
Para un equipamiento interior individual, con taladros de fijación.
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)
183 mm x 214 mm
Adecuado para
Tipo de armario: GA
Anchura: = 202 mm
Altura: = 232 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,4 kg
Peso bruto
0,442 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
4,5 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
94039910
EAN
4028177154360
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Descripción producto
GA PLAC.MONT.P/9116210 183X213