Placas de montaje ajustables en profundidad para KS

Artículo No.: KS 1481000

Ajustable sin escalonamientos. También puede instalarse un sistema de guías en lugar de la placa de montaje.

Artículo No.:
KS 1481000
Descripción producto
Ajustable sin escalonamientos. También puede instalarse un sistema de guías en lugar de la placa de montaje.
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Adecuado para
Tipo de armario: KS
Profundidad: ≤ 200 mm
Unidad de embalaje
4 pza(s).
Peso neto
0,32 kg
Peso bruto
0,344 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177007154
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Descripción producto
KS REGULACION PROFUNDIDAD PM. AJUSTE DE LA PLACA DE MONTAJE PARA KS, UE = 4PZAS.
Documentos
Info sheet