- Artículo No.:
- VX 4333180
- Descripción producto
- Refuerzo transversal adicional para la amortiguación de vibraciones y/o estabilidad posterior a la instalación de placas de montaje anchas. Pueden utilizarse como soporte de fijación adicional para elementos de construcción de elevado peso.
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- 2 perfiles
4 piezas de apriete
4 espárragos M10 x 16 mm - Observación referente a la referencia
- Otras anchuras, bajo demanda.
- Adecuado para
- Tipo de armario: VX
TS
VX SE
Anchura: = 1.800 mm - Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso neto
- 7,414 kg
- Peso bruto
- 7,804 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 29,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177099135
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descripción producto
- Guía transversal VX para placas de montaje para TS, SE, para An.: 1800 mm
Guías transversales para placas de montaje para VX, TS, VX SE
Artículo No.: VX 4333180
Refuerzo transversal adicional para la amortiguación de vibraciones y/o estabilidad posterior a la instalación de placas de montaje anchas. Pueden utilizarse como soporte de fijación adicional para componentes de elevado peso.