- Artículo No.:
- VX 8617.352
- Descripción producto
- Para la fijación adicional y la reducción de posibles oscilaciones de la placa de montaje.
- Ventajas
- Montaje sencillo, directo al bastidor del armario
- Funcionamiento
- La placa de montaje puede insertarse y sujetarse de forma positiva con la fijación de la placa de montaje.
- Mantiene el frontal de la placa de montaje libre para un uso ilimitado
- Con la placa de montaje montada y el dorsal desmontado puede montarse por la parte posterior
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada, cromatada
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Unidad de embalaje
- 10 pza(s).
- Peso neto
- 0,5 kg
- Peso bruto
- 0,52 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177927063
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descripción producto
-
Fijación de placas de montaje VX, tipo C