Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 15-01-2019
Guía de adaptación para compatibilidad PS
Artículo No.: TS 8800380
Montaje en los perfiles verticales TS de armarios para establecer la compatibilidad con: Carril de montaje PS, chasis de montaje PS, chasis de sistema PS.
- Artículo No.:
- TS 8800380
- Descripción producto
- Para estableceer la compatibilidad con: carril de montaje PS 23 x 23 mm, chasis de montaje PS 23 x 73 mm y chasis de sistema PS 23 x 73 mm.
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. tornillos de fijación
- Posibilidades de montaje
- Al perfil vertical del armario TS o VX SE
- Al perfil horizontal del armario VX SE, arriba en la anchura
- Adecuado para
- Tipo de armario: TS
Altura: = 1.800 mm - Unidad de embalaje
- 4 pza(s).
- Peso neto
- 3,724 kg
- Peso bruto
- 3,924 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177212671
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descripción producto
- TS CARRIL ADAPTADOR P/PS 1800MM. 4 UDS.