Chasis de montaje PS 23 x 73 mm para TS, VX SE

Artículo No.: SZ 4380000

Para montaje en los perfiles horizontales y verticales TS del armario y soporte combinado PS.

Artículo No.:
SZ 4380000
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Longitud
1.895 mm
Posibilidades de montaje
Al perfil vertical del armario directamente mediante soportes combinados TS y mediante guía de adaptación para compatibilidad PS en combinación con soportes combinados PS.
Al perfil horizontal del armario directamente mediante soportes combinados PS
Adecuado para
Tipo de armario: TS
VX SE
Suitable for width or height or depth: 2.000 mm
Unidad de embalaje
4 pza(s).
Peso neto
7,944 kg
Peso bruto
8,24 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177100077
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Descripción producto
SZ CHASIS DE MONTAJE 1895MM - 4P. PS CHASIS DE MONTAJE, LONG. 1895 MM, 4 PIEZAS
Fichas técnicas
Técnica en detalle