- Referencia:
- TS 4162.000
- Descripción producto
- Con lengüetas de introducción rompibles, de cinc fundido a presión.
- Posibilidades de montaje
- Al perfil horizontal y vertical del armario VX
- Al perfil vertical del armario TS o VX SE mediante una guía de adaptación para ser compatible con el perfil VX
- Al perfil horizontal del armario TS
- Al perfil horizontal del armario VX SE, abajo
- Al perfil horizontal del armario VX SE, arriba en la profundidad
- A carriles de montaje 23 x 23 mm
- A chasis de montaje 23 x 73 mm
- A chasis de montaje 45 x 88 mm
- Al chasis de sistema 23 x 64 mm
- Al chasis de sistema 23 x 73 mm
- Al chasis de sistema 23 x 89 mm, acero inoxidable
- En armarios y carriles con troquel rectangular de sistema 12,5 x 10,5 mm.
- Dimensiones
- Rosca: M6
- Adecuado para tipo de armario
- VX
- TS
- VX SE
- Rosca
- M6
- Unidad de embalaje
- 50 pza(s).
- Peso neto
- 0,45 kg
- Peso bruto
- 0,5 kg
- Código arancelario
- 79070000
- EAN
- 4028177092945
- ETIM 9
- EC002358
- ETIM 8
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- Descripción producto
-
TS TUERCA ENJAULADA M6 - 50 UDS.