Gestor del cableado

Artículo No.: DK 7064100

Para el desvío de cables acorde al sistema, así como el alojamiento de reservas de cable y sobredimensiones. Los elementos pueden utilizarse a elección de forma individual o combinados.

Artículo No.:
DK 7064100
Descripción producto
Para una orientación de los cables adecuada al sistema manteniendo los grados mínimos de flexión y para alojar sobrantes de cables. Los elementos pueden utilizarse a elección de forma individual o combinados. Pueden combinarse formando elementos de medio círculo o de círculo completo.
Ventajas
Sencillo montaje gracias a la rápida fijación sin herramientas
Alternativamente puede atornillarse
Troquel multifunción integrado para la fijación de elementos de gestión de cables
Perforación de fijación integrada para la fijación de las PDUs en la retícula de 7 UA a través de un taladro de cerradura
Aplicación
Para la gestión del cableado vertical y la tracción de cables en aplicaciones de redes y servidores
Material
Plástico según UL 94-V0
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Incl. clips y material de fijación
Unidad de embalaje
8 pza(s).
Peso neto
0,544 kg
Peso bruto
0,557 kg
Código arancelario
39269097
EAN
4028177627710
ETIM 9
EC002624
ECLASS 8.0
27189265
Documentos
Info sheet