- Artículo No.:
- DK 7116.500
- Descripción producto
- En las ranuras del cuerpo interior se alojan los cables de alineación o jumper. Una cinta de goma fija cables de F.O. diferentes de hasta Ø 4,5 mm. Se garantiza la tracción y el radio de flexión.
- Funcionamiento
- Los ángulos de fijación adjuntos tienen una aplicación universal, los cables de F.O. en distintas posiciones de montaje pueden ser guiados en cualquier dirección a lo largo del patch-panel: directamente por el lateral del patch-panel, por delante del patch-panel, por el lateral al lado del patch-panel y por detrás del patch-panel.
- Material
- plástico bicomponente
- Color
- Exterior: RAL 7035
Cuerpo interior: RAL 9005
- Unidad de envase
- 2 estribos guía
2 estribos de goma
Juego de ensamblaje
Incl. material de fijación
- Dimensiones
- Longitud: 120 mm
- Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso neto
- 0,48 kg
- Peso bruto
- 0,488 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177125025
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Descripción producto
-
DK ESTRIBO GUIA DK FIBRA OPTICA, 2P.