Placa guía de cables para racks colocación TX

Artículo No.: TX 5502141

Placa guía de cables para los racks TX Colocation de Ritttal. Para la entrada en vertical de los cables y la tracción, con perforación multifunción integrada.

Artículo No.:
TX 5502141
Ventajas
Sencillo montaje gracias a la rápida fijación sin herramientas
Alternativamente puede atornillarse
Troquel multifunción integrado para la fijación de elementos de gestión de cables
Perforación de fijación integrada para la fijación de las PDUs en la retícula de 7 UA a través de un taladro de cerradura
Material
Chapa de acero
Superficie
pintada
Color
RAL 9005
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Unidades de altura
52 UA
Adecuado para
Tipo de armario: TX Colocation Rack
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso neto
15,13 null
Código arancelario
73269098
EAN
4028177971653
Descripción producto
TX Colo PDU/Placa guía de cables, 52 UA