Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 14-12-2021
Sistema completo CAT 6 para el Network Cable Organizer
Artículo No.: DK 7044130
El sistema completo Network Cable Organizer revoluciona el cableado estructurado de todos los racks para redes a partir de una profundidad de 800 mm. Los cables sobrantes - tanto si son CAT 6 o F.O, - simplemente son recogidos mediante un cilindro de tracción.
- Artículo No.:
- DK 7044130
- Descripción producto
- Las modernas infraestructuras de redes exigen un alto rendimiento y una flexibilidad máxima durante el cableado. El Network Cable Organizer (NCO) es un elemento esencial para ello. El robusto marco de montaje de 1 UA preequipado con 24 protectores para cables revoluciona el clásico cableado estructurado con un montaje 8 veces más rápido.
- Ventajas
- Reducción del caos de cables – sin obstrucción de la circulación del aire en la zona de los conmutadores de red
- Con la longitud correcta: los cables sobrantes, tanto si son CAT 6 o de F.O, simplemente son recogidos mediante un cilindro de tracción
- Todos los cables se suministran 100 % testados y con el protocolo de medición correspondiente
- Acceso frontal – de ahí que sea ideal para un equipamiento posterior en racks a partir de una profundidad de 800 mm
- Datos técnicos
- Cable Cat 6 STP
- 2 x conectores RJ 45 por cable
- conector RJ 45 apantallado con pines dorados
- Longitud de cable disponible por submódulo: 1,6 m
- ISO/IEC 11801:2002, AWG 36, 100% cobre, 250 MHz
- Aplicación
- Puede montarse en todos los racks para redes a partir de una profundidad de 800 mm
- Funcionamiento
- Fijación al nivel de 19" frontal y posterior
- Material
- Marco de montaje: chapa de acero
Submódulos: acero inoxidable, plástico (POM) - Color
- Marco de montaje: RAL 9005
Cable: rojo - Unidad de envase
- Sistema completo CAT 6
24 submódulos Cat 6
Juego de montaje
Incl. material de fijación - Number cassettes max
- 24
- Number cassettes preassembled
- 24
- Dimensiones
- Anchura: 450 mm
Altura: 44 mm
Profundidad: 600 mm - Campo de temperatura de servicio
- 10 °C...45 °C
- Humedad del aire (sin condensación)
- 95 %
- Humedad relativa (no condensada)
- 10 %
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177917231
- ECLASS 8.0
- 27189265
- Descripción producto
- DK Network Cable Organizer (NCO), Complete CAT 6 system for reliable patching, Pre-configured cassettes: 24, CAT 6 cable colour: red, CAT 6 cable type: STP, 2 x RJ 45 connector each cable
- Documentos
- Instrucciones