Bastidor móvil, grande, sin pantalla para armarios TS, VX SE de 600 y 1200 mm de ancho

Artículo No.: SR 2340700

Para armarios de 600 mm y 1200 mm de ancho, 22 - 45 alt.rack, sin pantalla, para montaje de componentes de 482,6 mm (19˝).

Artículo No.:
SR 2340700
Descripción producto
Para el montaje de componentes de 482,6 mm (19").
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
Incl. aldabilla con bombín de doble paletón
Material para la fijación al juego de montaje
Observación para el montaje
Según la posición de montaje se precisan chasis de sistema TS 23 x 73 mm o chasis de sistema TS 17 x 73 mm
Observación
Para más posibilidades de equipamiento ver "Técnica en detalle"
Adecuado para
Tipo de armario: TS
Anchura: = 600 mm
= 1.200 mm
Altura: ≥ 2.000 mm
Unidades de altura
40 UA
Adecuado para tipo de armario
TS
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
12,271 kg
Peso bruto
12,917 kg
Código arancelario
94039910
EAN
4028177021679
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descripción producto
SR Bastidor móvil, grande, sin pantalla, para TS, VX SE, para An. 600/1200 mm, 40 UA
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Técnica en detalle