Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 31-01-2020
- Artículo No.:
- SZ 4531000
- Descripción producto
- Montaje al perfil de adaptación de 482,6 mm (19").
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Longitud
- 270 mm
- Dimensiones de montaje
- Installation depth for components: 482,6 mm
Anchura de montaje para componentes: 19" - Unidad de embalaje
- 10 pza(s).
- Peso neto
- 4,4 kg
- Peso bruto
- 4,595 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177102408
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descripción producto
- PS RIEL DESLIZAMIENTO 270MM PS GUIAS DE DESLIZAMIENTO, LONG. 270 MM, 10 PZAS.